Meniu Caută

Piuliţe inserţie M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

This cone shaped insert nut is manufactured from a zinc alloy material and can be threaded into wooden sections to provide a strong and permanent anchor.
Numărul piesei Essentra:

10378045

Numărul piesei producătorului:

462545

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,3041 RON
2500 + 0,9433 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

576,03 RON

250 x 2,3041 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Model Flanged
Formă piuliță Filetate
Tip de unitate Acționare hexagonală

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne