Meniu Caută

Piuliţe inserţie M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

This cone shaped insert nut is manufactured from a zinc alloy material and can be threaded into wooden sections to provide a strong and permanent anchor.
Numărul piesei Essentra:

10378076

Numărul piesei producătorului:

462548

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 3,5889 RON
2000 + 1,4512 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

717,78 RON

200 x 3,5889 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Model Flanged
Formă piuliță Filetate
Tip de unitate Acționare hexagonală

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne