Meniu Caută

Piuliţe inserţie M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Aliaj de zinc

This cone shaped insert nut is manufactured from a zinc alloy material and can be threaded into wooden sections to provide a strong and permanent anchor.
Numărul piesei Essentra:

10378106

Numărul piesei producătorului:

462552

7190 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
550 - 5499 2,2902 RON
5500 + 0,9296 RON
Ambalaj standard: 5500

Comandă în multiplu de 550

Preț total:

1 259,61 RON

550 x 2,2902 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Model Flangeless
Formă piuliță Filetate
Tip de unitate Acționare hexagonală

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne