Meniu Caută

Piulițe cu urechi din plastic

În stoc

Lopatkové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Expansiune aripă Cumpără
0,7981 RON - 0,9543 RON 9700 În stoc
M8
13.0 mm
1,0651 RON - 1,0651 RON 1000 În stoc
M6
12.5 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON 750 În stoc
M5
12.5 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.5 mm
1,0569 RON - 3,1489 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
13.0 mm
1,0596 RON - 3,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
13.0 mm
1,0583 RON - 3,1626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
13.0 mm
Piuliță fluture M8 13.0 mm Nailon Natural

10262498

Interval de preț
0,9543 RON - 0,7981 RON

Niveluri de stoc
9700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M6 12.5 mm Nailon Natural

10064924

Interval de preț
1,0651 RON - 1,0651 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    12.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță fluture M5 12.5 mm Nailon Natural

10064917

Interval de preț
1,4375 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    12.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6