HTTP Status 400 – Bad Request

Meniu Caută

Piulițe de blocare

În stoc

Vačkové uzamykacie matice sa zvyčajne používajú v nábytkárskom a stolárskom odvetví. Používajú sa na vytvorenie bezpečného spoja pri montáži a zostavovaní nábytku. Majú krížový typ drážky.

Vačkové uzamykacie matice sa a vkladajú do predvŕtaného otvoru v jednom s panelov nábytku, ako je napríklad drevená doska. Potom sa doklepnú kladivom na miesto. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

  • Materiál: zliatina zinku
  • Možnosti povrchovej úpravy: poniklovanie, pozinkovanie (Zamak), ľahké pokovovanie Collinox alebo bez povrchovej úpravy

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime placă compatibilă Cumpără
1,1199 RON - 2,5694 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,2559 RON - 1,7583 RON 252 În stoc
0,8635 RON - 2,1836 RON 1326 În stoc
0,6763 RON - 0,6763 RON 34 În stoc
Zăvor mobiler 12.0 mm

10379417

Interval de preț
1,7583 RON - 1,2559 RON

Niveluri de stoc
252 În stoc
Caracteristici
  • Tip de unitate
    Acționare încrucișată
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Price per piece incl VAT
    2.0514 RON
  • Cod Vamal
    7508900000
Zăvor mobiler 18.0 mm

10379424

Interval de preț
2,1836 RON - 0,8635 RON

Niveluri de stoc
1326 În stoc
Caracteristici
  • Tip de unitate
    Acționare încrucișată
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Price per piece incl VAT
    2.5476 RON
  • Cod Vamal
    7508900000
Zăvor mobiler 18.0 mm

10434840

Interval de preț
0,6763 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Tip de unitate
    Acționare încrucișată
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Finalizare
    Placat uşor cu Collinox
  • Price per piece incl VAT
    0.7891 RON
  • Cod Vamal
    9403999090
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request