Meniu Caută

Contrapiuliță pentru PE M32 36.0 mm Alamă Natural

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Numărul piesei Essentra:

10302804

Numărul piesei producătorului:

551231

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 8,6389 RON
250 + 7,0097 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

215,97 RON

25 x 8,6389 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Dimensiune filet M32
Material complet Alamă
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne