Meniu Caută

Piuliță de blocare cu vârf EMC M12 15.0 mm Alamă Natural

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M12 x 1.5 thread.
Numărul piesei Essentra:

10302828

Numărul piesei producătorului:

551233

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 10,2134 RON
500 + 8,2967 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

510,67 RON

50 x 10,2134 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Grosime 4.7 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 15.0 mm
Dimensiune filet M12
Material complet Alamă
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne