Meniu Caută

Piuliță de blocare cu vârf EMC M40 46.0 mm Alamă Natural

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Numărul piesei Essentra:

10640616

Numărul piesei producătorului:

551238

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 249 32,7248 RON
250 + 26,5939 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

327,25 RON

10 x 32,7248 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Grosime 6.5 mm
Lăţime pe suprafeţe plate 46.0 mm
Dimensiune filet M40
Material complet Alamă
Cod Vamal 7419809099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne