Meniu Caută

Piuliţă de îmbinare M6 17.0 mm 12.0 mm Oțel

Acest bolț de îmbinare este ideal pentru piesele de mobilier demontate sau cu auto-asamblare. Poate fi instalat folosind o cheie Allen M4. Pentru utilizare cu piulițe de îmbinare sau piulițe cilindrice (comandate separat).
Numărul piesei Essentra:

10378748

Numărul piesei producătorului:

463194

2116 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,4911 RON
1000 + 1,4238 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

349,11 RON

100 x 3,4911 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Cod Vamal 7318169290
Tip de unitate Acționare hexagonală

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne