Meniu Caută

Piuliţă de îmbinare M8 17.0 mm 17.0 mm Oțel

Acest bolț de îmbinare este ideal pentru piesele de mobilier demontate sau cu auto-asamblare. Poate fi instalat folosind o cheie Allen M4. Pentru utilizare cu piulițe de îmbinare sau piulițe cilindrice (comandate separat).
Numărul piesei Essentra:

10378779

Numărul piesei producătorului:

463197

1890 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
90 - 899 5,0412 RON
900 + 2,0947 RON
Ambalaj standard: 900

Comandă în multiplu de 90

Preț total:

453,71 RON

90 x 5,0412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Cod Vamal 7318169290
Tip de unitate Acționare hexagonală

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne