Meniu Caută

Piuliță hexagonală cu flanșă M3 5.5 mm Nailon Natural

These Nylon 6/6 M3x0.5 Lock & Flange Nuts are 3.1 mm high and are 5.50 mm across flats
Numărul piesei Essentra:

10179642

Numărul piesei producătorului:

04M030050WFHN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6588 RON
5000 - 9999 0,4706 RON
10000 + 0,4278 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

658,80 RON

1000 x 0,6588 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă piuliță Hexagonal
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Cu flanşă
Suprafață de contact Plat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne