Meniu Caută

Piuliță hexagonală cu flanșă M5 7.9 mm Nailon Natural

These Nylon 6/6 M5x0.8 Lock & Flange Nuts are 5.2 mm high and are 7.9 mm across flats
Numărul piesei Essentra:

10179666

Numărul piesei producătorului:

04M050080WFHN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,529 RON
5000 - 9999 0,4226 RON
10000 + 0,3522 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

529,00 RON

1000 x 0,529 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă piuliță Hexagonal
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Cu flanşă
Suprafață de contact Plat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne