Meniu Caută

Piuliță de blocare M8 14.0 mm Nailon Natural

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10061527

Numărul piesei producătorului:

0600050000VR

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,642 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

642,00 RON

1000 x 0,642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă piuliță Hexagonal
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Cu flanşă
Suprafață de contact Plat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne