Meniu Caută

Piuliță cu șaibă M12 Natural Nailon

Numărul piesei Essentra:

10338094

Numărul piesei producătorului:

1284114

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,8203 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 820,30 RON

1000 x 2,8203 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Distanța între suprafețele plate 18.7 mm
Înălțime totală 14.4 mm
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă piuliță Hexagonal
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Cu flanşă
Suprafață de contact Plat

Produsul 1284114 înlocuiește:

Piuliță hexagonală cu flanșă M12 Natural Nailon
Numărul piesei Essentra: 10230091
Numărul piesei producătorului: 0590070000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne