Meniu Caută

Piuliță cu șaibă M12 18.7 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10400500

Numărul piesei producătorului:

511003500002

115 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 11,3361 RON
250 - 999 9,1181 RON
1000 + 7,9818 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

566,81 RON

50 x 11,3361 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă piuliță Hexagonal
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Cu flanşă
Suprafață de contact Plat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne