Meniu Caută

Piuliță cu șaibă M6 10.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10400531

Numărul piesei producătorului:

511006000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,6435 RON
500 - 999 0,4559 RON
1000 + 0,3272 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

64,35 RON

100 x 0,6435 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material complet Nailon 6/6
Culoare Natural
Formă piuliță Hexagonal
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Cu flanşă
Suprafață de contact Plat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne