Meniu Caută

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

În stoc

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Înălțime totală Cumpără
0,9967 RON - 0,9967 RON 730 În stoc
M8
0,7954 RON - 0,7954 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.1 mm
0,6352 RON - 0,6352 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
1,9537 RON - 2,4119 RON 1008 În stoc
M16
0,4278 RON - 0,6588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10,3504 RON - 13,7047 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
7,9818 RON - 11,3361 RON 115 În stoc
M12
  • din 2
Piuliță cu șaibă M8 13.0 mm Nailon Natural

10102466

Interval de preț
0,9967 RON - 0,9967 RON

Niveluri de stoc
730 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Formă piuliță
    Hexagonal
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță hexagonală cu flanșă M16 24.0 mm Nailon Natural

10179727

Interval de preț
2,4119 RON - 1,9537 RON

Niveluri de stoc
1008 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Formă piuliță
    Hexagonal
  • Cod Vamal
    3926909790
Piuliță cu șaibă M12 18.7 mm Nailon Natural

10400500

Interval de preț
11,3361 RON - 7,9818 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Formă piuliță
    Hexagonal
  • Cod Vamal
    3926909790