Meniu Caută

Inserţie pentru fixare în unghi drept 33.0 mm (L) PA Negru

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Numărul piesei Essentra:

10303122

Numărul piesei producătorului:

551635

980 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9693 RON
5000 + 0,7885 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

969,30 RON

1000 x 0,9693 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip 2
Metodă de montare Montare pe colţ margine pe margine
Dimensiune filet M5
Lungime totală 33.0 mm
Lățime totală 19.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Negru
Price per piece incl VAT 1.3721 RON
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne