Meniu Caută

Inserţie pentru fixare în unghi drept 27.0 mm (L) PA Negru

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Numărul piesei Essentra:

10303139

Numărul piesei producătorului:

551637

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 6,6127 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

6 612,70 RON

1000 x 6,6127 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip 1
Metodă de montare Panel Edge Mounting
Dimensiune filet M5
Material complet Poliamidă
Culoare Negru
Price per piece incl VAT 0.2819 GBP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne