Meniu Caută

Piuliță cu bile cu flanșă M6 20.0 5.0 Oțel

Piulițele flanșate cu cap rotund sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Au o flanșă încorporată care acționează ca punct de montare pentru piuliță, permițându-i să fie atașată la cadrul mașinii. Flanșa are o toleranță mică pentru a garanta un joc mic și o precizie și acuratețe excelente. Fabricate din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20176037

Numărul piesei producătorului:

20176037

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 713,8794 RON
5 - 19 642,4964 RON
20 + 571,1134 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

713,88 RON

1 x 713,8794 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 for screw 20.0
PasTPI 5.0
Tip Transportoare cu bile - sistem Euro
d2 tol. G6 36.0
d3 ±0.15 58.0
d4 ±0.15 47.0
d5 for M6
l1 51.0
l2 10.0
w1 ±0.15 44.0
Dyn. load C max. kN 15.21
Static load C0 max. kN 38.0
Stiffness N/µm 382.0
Material Oțel
Cod Vamal 8483403090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne