20176075
20176075
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 1 213,8074 RON |
5 - 19 | 1 092,4316 RON |
20 + | 971,0558 RON |
d1 for screw | 32.0 |
---|---|
PasTPI | 10.0 |
Tip | Tip 1 |
d2 tol. G6 | 50.0 |
d3 ±0.15 | 80.0 |
d4 ±0.15 | 65.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 85.0 |
l2 | 12.0 |
w1 ±0.15 | 62.0 |
Dyn. load C max. kN | 47.12 |
Static load C0 max. kN | 119.72 |
Stiffness N/µm | 598.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483403090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.