20176105
20176105
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 1 956,482 RON |
5 - 19 | 1 760,8136 RON |
20 + | 1 565,1896 RON |
d1 for screw | 50.0 |
---|---|
PasTPI | 10.0 |
Tip | Tip 2 |
d2 tol. G6 | 75.0 |
d3 ±0.15 | 110.0 |
d4 ±0.15 | 93.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 88.0 |
l2 | 16.0 |
w1 ±0.15 | 85.0 |
Dyn. load C max. kN | 58.88 |
Static load C0 max. kN | 192.35 |
Stiffness N/µm | 833.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483403090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.