20176112
20176112
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 3 124,9797 RON |
5 - 19 | 2 812,4902 RON |
20 + | 2 499,9858 RON |
d1 for screw | 63.0 |
---|---|
PasTPI | 10.0 |
Tip | Tip 2 |
d2 tol. G6 | 90.0 |
d3 ±0.15 | 125.0 |
d4 ±0.15 | 108.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 93.0 |
l2 | 18.0 |
w1 ±0.15 | 95.0 |
Dyn. load C max. kN | 65.89 |
Static load C0 max. kN | 248.68 |
Stiffness N/µm | 970.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483403090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.