Meniu Caută

Piuliță cu bile cu flanșă M8 80.0 10.0 Oțel

Piulițele flanșate cu cap rotund sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Au o flanșă încorporată care acționează ca punct de montare pentru piuliță, permițându-i să fie atașată la cadrul mașinii. Flanșa are o toleranță mică pentru a garanta un joc mic și o precizie și acuratețe excelente. Fabricate din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20176129

Numărul piesei producătorului:

20176129

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 5 335,2914 RON
5 - 19 4 801,7788 RON
20 + 4 268,2094 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5 335,29 RON

1 x 5 335,2914 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 for screw 80.0
PasTPI 10.0
Tip Type 2
d2 tol. G6 105.0
d3 ±0.15 145.0
d4 ±0.15 125.0
d5 for M8
l1 93.0
l2 20.0
w1 ±0.15 110.0
Dyn. load C max. kN 72.04
Static load C0 max. kN 313.36
Stiffness N/µm 1068.0
Material Oțel
Cod Vamal 8483403090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne