Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1332, SRL1331

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
181,9896 RON - 242,6528 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 8
12.0
28.0
2.0
48.0
334,1416 RON - 417,677 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR20 x 4
12.0
32.0
1.0
55.0
249,9146 RON - 312,4056 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR20 x 4
12.0
32.0
1.0
55.0
360,5212 RON - 450,6762 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR24 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
346,3928 RON - 432,991 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
473,4002 RON - 556,9356 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
881,2466 RON - 1 036,7578 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR40 x 14
16.0
63.0
2.0
95.0
1 060,7168 RON - 1 178,5852 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0
TR44 x 7
16.0
63.0
1.0
95.0
506,844 RON - 596,3074 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 12
16.0
45.0
2.0
70.0
2 975,7078 RON - 3 306,3222 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0
TR70 x 10
22.0
95.0
1.0
140.0
117,1768 RON - 156,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 6
7.0
24.0
2.0
42.0
230,3028 RON - 287,8538 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR16 x 4
10.0
30.0
1.0
52.0
348,6158 RON - 435,7574 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 8
12.0
38.0
2.0
62.0
754,0416 RON - 887,1252 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR30 x 12
14.0
58.0
2.0
90.0
324,7062 RON - 405,8704 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 4
11.0
38.0
1.0
62.0
2 069,8106 RON - 2 299,7676 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0
TR40 x 7
20.0
80.0
1.0
140.0
140,8394 RON - 187,7694 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR12 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
171,418 RON - 228,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR14 x 6
12.0
28.0
2.0
48.0
214,0502 RON - 285,3838 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR16 x 4
12.0
28.0
1.0
48.0
212,667 RON - 283,556 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
TR18 x 8
12.0
28.0
2.0
48.0
  • din 4