Meniu Caută

Piulițe flanșate din bronz

În producție

Piulițele din bronz cu flanșă sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor cu plumb, utilizate la scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard din bronz cu flanșă cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

  • Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb.
  • Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină.
  • Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1332, SRL1331

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Numărul de porniri d3 tol. h11 Cumpără
261,9188 RON - 327,4232 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
299,9568 RON - 352,9136 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR26 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
357,2114 RON - 420,2458 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR28 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
486,9358 RON - 572,8918 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR32 x 12
16.0
45.0
2.0
70.0
51,0302 RON - 60,021 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
373,0194 RON - 438,8696 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
1 313,9906 RON - 1 459,9923 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
TR50 x 8
18.0
72.0
1.0
110.0
105,9136 RON - 141,2346 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
TR10 x 2
6.0
20.0
1.0
35.0
117,1768 RON - 156,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
TR12 x 3
7.0
24.0
1.0
42.0
193,4998 RON - 257,9668 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR16 x 4
10.0
30.0
1.0
52.0
348,6158 RON - 435,7574 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
TR20 x 4
11.0
38.0
1.0
62.0
135,603 RON - 180,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
754,0416 RON - 887,1252 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
2 045,6046 RON - 2 272,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0
TR40 x 7
20.0
80.0
1.0
140.0
3 122,7222 RON - 3 469,6756 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
TR50 x 8
20.0
90.0
1.0
170.0
118,56 RON - 158,08 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0
TR10 x 4
10.0
25.0
2.0
42.0
315,0732 RON - 370,6482 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0
TR26 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
  • din 4