Meniu Caută

Piuliță fluture M8 22.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

Această piuliță din nailon natural cu aripioare are două aripioare proeminente, care permit o ușoară instalare manuală. Este prevăzută cu aripioare mici pentru instalare în aplicații în cadrul cărora accesul este restrâns.
Numărul piesei Essentra:

10060353

Numărul piesei producătorului:

0500050000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,9515 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 14.0 mm
Înălțime totală 22.0 mm
Expansiune aripă 35.0 mm
Dimensiune filet M8
Diametru pas 1.25 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standarde DIN 315
Standard RoHs
Standard DIN
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne