Meniu Caută

Piuliță fluture M5 24.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

Această piuliță din nailon natural cu aripioare are două aripioare proeminente, care permit o ușoară instalare manuală. Este prevăzută cu aripioare mari pentru o instalare mai ușoară și cu o șaibă care să distribuie sarcina de prindere pe o suprafață mai vastă.
Numărul piesei Essentra:

10060445

Numărul piesei producătorului:

0510030000VR

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0089 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 24.0 mm
Înălțime totală 24.0 mm
Expansiune aripă 35.0 mm
Dimensiune filet M5
Diametru pas 0.8 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standarde DIN 315
Standard RoHs
Standard DIN
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne