Meniu Caută

Piuliță fluture M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Natural

Această piuliță din nailon natural cu aripioare are două aripioare proeminente, care permit o ușoară instalare manuală. Este prevăzută cu aripioare mari pentru o instalare mai ușoară.
Numărul piesei Essentra:

10180280

Numărul piesei producătorului:

053080000002

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,3679 RON
500 - 999 2,5738 RON
1000 + 2,081 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

336,79 RON

100 x 3,3679 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 16.0 mm
Expansiune aripă 26.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne