Meniu Caută

Piuliță fluture M5 12.0 mm 25.0 mm Nailon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Numărul piesei Essentra:

10326756

Numărul piesei producătorului:

053101400002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,6018 RON
500 - 999 1,1377 RON
1000 + 0,8776 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

160,18 RON

100 x 1,6018 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 10.0 mm
Înălțime totală 12.0 mm
Expansiune aripă 25.0 mm
Dimensiune filet M5
Diametru pas 0.8 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne