Meniu Caută

Piuliță fluture M5 24.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Numărul piesei Essentra:

10326770

Numărul piesei producătorului:

053101600002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,012 RON
500 - 999 1,506 RON
1000 + 1,0049 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

301,20 RON

100 x 3,012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 24.0 mm
Înălțime totală 24.0 mm
Expansiune aripă 35.0 mm
Dimensiune filet M5
Diametru pas 0.8 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne