Meniu Caută

Piuliță fluture M4 8.0 mm 16.0 mm Nailon Natural

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation and comes with a locking thread to resist loosening on application.
Numărul piesei Essentra:

10327395

Numărul piesei producătorului:

06M040070DLWN

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,4798 RON
2500 - 9999 0,4319 RON
10000 + 0,3887 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

239,90 RON

500 x 0,4798 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Expansiune aripă 16.0 mm
Dimensiune filet M4
Diametru pas 0.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne