Meniu Caută

Piuliță fluture M4 12.2 mm 22.8 mm Nailon Natural

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Numărul piesei Essentra:

10327418

Numărul piesei producătorului:

06M040070WN

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5457 RON
2500 - 9999 0,491 RON
10000 + 0,442 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

272,85 RON

500 x 0,5457 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 12.2 mm
Expansiune aripă 22.8 mm
Dimensiune filet M4
Diametru pas 0.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 06M040070WN înlocuiește:

Piuliță fluture M4 12.0 mm 25.0 mm Nailon Natural
Numărul piesei Essentra: 10060247
Numărul piesei producătorului: 0480520000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne