Meniu Caută

Piuliță fluture M5 11.1 mm 22.2 mm Nailon Natural

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Numărul piesei Essentra:

10327425

Numărul piesei producătorului:

06M050080DWN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,638 RON
5000 + 0,5771 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

319,00 RON

500 x 0,638 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 11.1 mm
Expansiune aripă 22.2 mm
Dimensiune filet M5
Diametru pas 0.8 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne