Meniu Caută

Piuliță fluture M6 13.4 mm 29.7 mm Nailon Natural

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation.
Numărul piesei Essentra:

10327456

Numărul piesei producătorului:

06M060100DWN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,80 RON
5000 - 9999 0,686 RON
10000 + 0,5991 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

800,00 RON

1000 x 0,80 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 13.4 mm
Expansiune aripă 29.7 mm
Dimensiune filet M6
Diametru pas 1.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne