Meniu Caută

Piuliță fluture M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon Natural

Această piuliță din nailon natural cu aripioare are două aripioare proeminente, care permit o ușoară instalare manuală. Este prevăzută cu aripioare mari pentru o instalare mai ușoară.
Numărul piesei Essentra:

10262481

Numărul piesei producătorului:

467000

1523 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3362 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 336,20 RON

1000 x 1,3362 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 17.0 mm
Înălțime totală 25.0 mm
Expansiune aripă 41.0 mm
Dimensiune filet M10
Diametru pas 1.5 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standarde DIN 315
Standard DIN
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne