Meniu Caută

Piuliță hexagonală M5 8.0 mm PA Negru

Aceasta piuliță este realizată din nailon de culoare neagră. Utilizată în aplicații în care este nevoie ca piulița să fie rezistentă din punct de vedere electric, chimic și termic. Consultați standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 și DIN 934 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10041437

Numărul piesei producătorului:

0030030001VR

1700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,5791 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

57,91 RON

100 x 0,5791 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne