Meniu Caută

Piuliță hexagonală M10 17.0 mm PA Natural

Aceasta piuliță hexagonală este realizată din nailon de culoare naturală. Utilizată în aplicații în care este nevoie ca piulița să fie rezistentă din punct de vedere electric, chimic și termic. Consultați standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 și DIN 934 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10041543

Numărul piesei producătorului:

0030060000VR

4556 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6544 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

654,40 RON

1000 x 0,6544 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne