Meniu Caută

Natural PVDF M10 Piuliță hexagonală standard

Forma hexagonală cu cele șase laturi plate oferă o modalitate ușoară de a strânge și slăbi această piuliță hexagonală din nailon, atunci când utilizați o cheie standard, deoarece sunt proiectate atât pentru dimensiunile SAE imperiale, cât și metrice. Piulițele hexagonale din nailon sunt neconductoare și oferă rezistență la coroziune și o fixare de durată.
Numărul piesei Essentra:

10041574

Numărul piesei producătorului:

0030060500VR

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,9572 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

295,72 RON

100 x 2,9572 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Material complet Fluorură de poliviniliden
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne