Meniu Caută

Piuliță hexagonală M16 24.0 mm PP Natural

O piuliță hexagonală realizată din polipropilenă (PP) naturală, care are bune proprietăți chimice și electrice și este potrivită utilizării într-o gamă vastă de sectoare industriale. Piesele respectă standardele NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 și DIN 934 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10041642

Numărul piesei producătorului:

0030090300VR

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,6429 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

164,29 RON

100 x 1,6429 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Culoare Natural
Material complet Polipropilenă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne