Meniu Caută

Piuliță hexagonală M3 5.5 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10326381

Numărul piesei producătorului:

051030059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,6913 RON
500 - 999 0,4887 RON
1000 + 0,3519 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

69,13 RON

100 x 0,6913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne