Meniu Caută

Piuliță hexagonală M5 8.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10326411

Numărul piesei producătorului:

051050059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,7228 RON
500 - 999 0,5107 RON
1000 + 0,3668 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

72,28 RON

100 x 0,7228 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne