Meniu Caută

Piuliță hexagonală M10 17.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10326466

Numărul piesei producătorului:

051100000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,1632 RON
500 - 999 1,5333 RON
1000 + 1,1924 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

216,32 RON

100 x 2,1632 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne