Meniu Caută

Piuliță hexagonală M12 18.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10326527

Numărul piesei producătorului:

051106000011

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,04 RON
500 - 999 1,4238 RON
1000 + 1,0679 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

204,00 RON

100 x 2,04 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Natural
Material complet Polipropilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne