Meniu Caută

Piuliță hexagonală M12 18.0 mm PA Natural

Aceasta piuliță hexagonală este realizată din nailon de culoare naturală. Utilizată în aplicații în care este nevoie ca piulița să fie rezistentă din punct de vedere electric, chimic și termic. Consultați standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 și DIN 934 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10326541

Numărul piesei producătorului:

051120000002

83 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,2726 RON
500 - 999 1,6155 RON
1000 + 1,2527 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

227,26 RON

100 x 2,2726 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne