Meniu Caută

Piuliță hexagonală M16 24.0 mm PA Natural

Aceasta piuliță hexagonală este realizată din nailon de culoare naturală. Utilizată în aplicații în care este nevoie ca piulița să fie rezistentă din punct de vedere electric, chimic și termic. Consultați standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 și DIN 934 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10326565

Numărul piesei producătorului:

051160000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,1762 RON
500 - 999 2,4233 RON
1000 + 1,9577 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

317,62 RON

100 x 3,1762 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne