Meniu Caută

Piuliță hexagonală M6 10.0 mm PC Transparent

O piuliță hexagonală realizată din policarbonat (PC) transparent, care devine un element de fixare estetic, solid, cu o bună rezistență la temperatură. Policarbonatul este o opțiune excelentă în sectoarele electrice, comerciale și al punctelor de vânzare.
Numărul piesei Essentra:

10218402

Numărul piesei producătorului:

170000600022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,9577 RON
500 - 999 1,506 RON
1000 + 1,2061 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

195,77 RON

100 x 1,9577 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Culoare Transparent
Material complet Policarbonat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne