Meniu Caută

Piuliță hexagonală M2 4.0 mm PEEK Maro

O piuliță hexagonală din PEEK maro deschis. Acest produs este ideal pentru utilizare în aplicații solicitante, deoarece PEEK are o rezistență termică și chimică excelentă, precum și un grad ridicat de rezistență mecanică și rigiditate. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10358795

Numărul piesei producătorului:

184010070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 9,2961 RON
250 - 999 9,1456 RON
1000 + 8,9402 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

232,40 RON

25 x 9,2961 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M2
Culoare Maro
Material complet Polieter eter cetonă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne