Meniu Caută

Piuliță hexagonală M6 10.0 mm PEEK Maro deschis

Piuliță hexagonală realizată din polieter-etercetonă maro deschis. Acest produs este ideal pentru utilizare în aplicații solicitante, deoarece polieter-etercetona are o rezistență termică și chimică excelentă, precum și un grad ridicat de rezistență mecanică și rigiditate. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10220832

Numărul piesei producătorului:

184060070409

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 21,2484 RON
250 + 14,0607 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

531,21 RON

25 x 21,2484 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Culoare Maro deschis
Material complet Polieter eter cetonă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne