Meniu Caută

Piuliță hexagonală M8 13.0 mm PEEK Maro deschis

O piuliță hexagonală din PEEK maro deschis. Acest produs este ideal pentru utilizare în aplicații solicitante, deoarece PEEK are o rezistență termică și chimică excelentă, precum și un grad ridicat de rezistență mecanică și rigiditate. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10220849

Numărul piesei producătorului:

184080070409

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 28,4088 RON
50 + 22,864 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

284,09 RON

10 x 28,4088 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Maro deschis
Material complet Polieter eter cetonă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne